20199661
20199661
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip de ajustator | With Locknut |
---|---|
Pentru bolt | M6 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Sarcina cu șurubul max. kN | 55.70 |
Sarcina fara bolt max. kN | 65.00 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina