20200954
20200954
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 399,1047 RON |
5 - 9 | 359,1743 RON |
10 - 19 | 339,259 RON |
20 + | 299,329 RON |
Pentru bolt | M6 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Sarcina cu șurubul max. kN | 30.7 |
Sarcina fara bolt max. kN | 40.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina