Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Tampões de extremidade 300°C

 (2 Produtos)

Lista Painel

Tampas de mascaramento de anilha

Em stock Em produção

Uma gama de Tampas com Anilhas de Mascaramento, que podem ser aplicadas como tampas de proteção para pontas terminais roscadas e não roscadas.

Embora o produto tenha sido concebido principalmente como tampa, as anilhas integradas podem servir para mascarar as superfícies e proteger os rebordos, para garantir que o orifício onde são aplicadas fica livre de contaminantes e danos. Esta solução de mascaramento altamente versátil pode também ser invertida e utilizada para tapar orifícios.

  • Material: silicone (55 Shore A)
  • Temperatura máxima: 316 ºC (600 ºF)
  • Cores: preto, verde, cinzento, natural, rosa, púrpura, vermelho e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock Em produção

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)