Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Permanente Juntas adesivas

 (3 Produtos)

Lista Painel

Fita de calafetagem e de vedação - EPDM

Em stock Em produção

Fita isolante e vedante em EPDM é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo.

Especificações:

  • Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente
  • ASTM D1667
  • Densidade (lb/ft3): 7
  • Deflexão da compressão: 2 psi
  • Compressão definida: (50%) 8 máx.
  • Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 F a 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicações:
  • AVAC
  • Aplicação
  • Indústria de construção
  • Montagem geral.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fita de calafetagem e de vedação - PVC de baixa densidade

Em stock Em produção

A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fita de calafetagem e de vedação - uretano (poron)

Em stock Em produção

As fitas calafetadoras de uretano de alta densidade (Poron) são de uma espuma de célula aberta que exibe características de célula fechada quando comprimida. Oferece um conjunto de compressão muito baixo, boa absorção de choques e baixa emissão de gases. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O nosso sistema adesivo à base de borracha inclui um transportador de película para características não elásticas. Método de Teste: ASTM D3574; Densidade (lb / ft3): 15; Deflexão de compressão: 4 a 8 psi .; Conjunto de compressão: (50%) 10 máx. Temperatura de serviço: à base de borracha: -20 ºF a 150 ºF; Baseado em acrílico: -20 ºF a 190 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Gabinetes elétricos. Portas/painéis de acesso. Grelha e gaxeta de ventilação. Iluminação. Gabinetes AVAC. Dispositivos eletrónicos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)