Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fixo Aparafusadas

 (17 Produtos)

Lista Painel

Aneis de fixação

Em stock Em produção

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiça externa de canto de metal

Em stock Em produção

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Etiquetas para chave

Em stock Em produção

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Guarda e trinco de elo bloqueável de chave padrão

Em stock Em produção

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Em stock Em produção

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Guardas e trincos de elo rotativo bloqueável de bloco padrão

Em stock Em produção

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Kit de conjuntos de haste simples

Em stock Em produção

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pegas com trinco

Em stock Em produção

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Placa de posicionamento

Em stock Em produção

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Tampas contra a poeira

Em stock Em produção

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de gaveta Premium com guarda

Em stock Em produção

Os trincos de tração Premium estão disponíveis com um design de montagem de superfície de perfil baixo e curva suave que é tanto agradável à ergonomia quanto resiste à abertura acidental sob tensão ou vibração. O corpo de alta resistência protege todo o hardware para uma melhor resistência a adulterações. A ação de alavanca simples fornece um travamento seguro com acesso rápido e fácil. A construção rebitada melhora o desempenho robusto e a durabilidade. Isto torna este trinco ideal para aplicações interiores e exteriores e tem uma carga de trabalho máxima de 1200 N. Disponível com chave semelhante ou chave diferente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de gaveta com mola lateral

Em stock Em produção

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de laço com dormente

Em stock Em produção

Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de laço com guarda travamento

Em stock Em produção

Os trincos de laço seguram e travam dois componentes um ao outro. Disponíveis em aço inoxidável e aço zincado e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de usar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. Estes podem ser fechados com recurso a um cadeado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de expansão

Em stock Em produção

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Em stock Em produção

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Em stock Em produção

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)