Menu Procurar

Trinco de gaveta Premium com guarda

Em stock

Os trincos de tração Premium estão disponíveis com um design de montagem de superfície de perfil baixo e curva suave que é tanto agradável à ergonomia quanto resiste à abertura acidental sob tensão ou vibração. O corpo de alta resistência protege todo o hardware para uma melhor resistência a adulterações. A ação de alavanca simples fornece um travamento seguro com acesso rápido e fácil. A construção rebitada melhora o desempenho robusto e a durabilidade. Isto torna este trinco ideal para aplicações interiores e exteriores e tem uma carga de trabalho máxima de 1200 N. Disponível com chave semelhante ou chave diferente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Largura total Altura geral Comprar
Em produção
64.5 mm
Preto
26.5 mm
17.0 mm
8 Em stock
64.5 mm
Crómio
26.5 mm
17.0 mm
9 Em stock
64.5 mm
Preto
26.5 mm
17.0 mm
Trinco de tração 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinco fundido

10281031


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Comprimento total
    64.5 mm
  • Largura total
    26.5 mm
Trinco de tração 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinco fundido

10281055


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Comprimento total
    64.5 mm
  • Largura total
    26.5 mm
Trinco de tração 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinco fundido

10281024


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Comprimento total
    64.5 mm
  • Largura total
    26.5 mm