Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(12 Produtos)
Os trincos de tração com fecho secundário têm um botão adicional de bloqueio para evitar a abertura acidental e aumentar a segurança em aplicações sujeitas a vibrações. São compatíveis com fixações M4 e fornecidos com a guarda. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem a vários ambientes.
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Os trincos de tração Premium estão disponíveis com um design de montagem de superfície de perfil baixo e curva suave que é tanto agradável à ergonomia quanto resiste à abertura acidental sob tensão ou vibração. O corpo de alta resistência protege todo o hardware para uma melhor resistência a adulterações. A ação de alavanca simples fornece um travamento seguro com acesso rápido e fácil. A construção rebitada melhora o desempenho robusto e a durabilidade. Isto torna este trinco ideal para aplicações interiores e exteriores e tem uma carga de trabalho máxima de 1200 N. Disponível com chave semelhante ou chave diferente.
Os trincos de laço de arame ou ligação de arame são utilizados numa vasta gama de aplicações. Destinam-se a aplicações mais pesadas do que os trincos de gaveta sobre o centro. A gama está disponível numa grande variedade de posições de instalação, materiais, tamanhos e tipos de fecho para maior segurança.
Os trincos de laço seguram e travam dois componentes um ao outro. Disponíveis em aço inoxidável e aço zincado e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de usar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. Estes podem ser fechados com recurso a um cadeado
Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar