Menu Procurar

Trinco de laço com guarda

Em stock

Os trincos de laço de arame ou ligação de arame são utilizados numa vasta gama de aplicações. Destinam-se a aplicações mais pesadas do que os trincos de gaveta sobre o centro. A gama está disponível numa grande variedade de posições de instalação, materiais, tamanhos e tipos de fecho para maior segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Terminar Largura total Tipo Comprar
9,35 € - 20,68 € 391 Em stock
Aço inoxidável
Sem acabamento
33.0 mm
Trinco e batente
4,206 € - 9,296 € 731 Em stock
Aço
Zinc Plated
37.0 mm
Trinco e batente
8,49 € - 18,77 € 261 Em stock
Aço inoxidável
24.0 mm
Trinco e batente
3,85 € - 8,51 € 900 Em stock
Aço
Zinc Plated
33.0 mm
Trinco e batente
2,482 € - 5,49 € 689 Em stock
Aço
Zinc Plated
24.0 mm
Trinco e batente
2,234 € - 4,938 € 3 Em stock
Aço
Zinc Plated
36.0 mm
Trinco e batente
5,98 € - 13,22 € 126 Em stock
Aço inoxidável
Sem acabamento
36.4 mm
Trinco e batente
6,08 € - 13,45 € 263 Em stock
Aço
Zinc Plated
44.0 mm
Trinco e batente
8,58 € - 18,97 € 1400 Em stock
Aço inoxidável
Sem acabamento
27.0 mm
Drawer Latch
43,80 € - 96,82 € Em produção
Aço
Zinc Plated
26.0 mm
Fixação de trinco
2,046 € - 4,524 € 62 Em stock
Aço
Zinc Plated
15.5 mm
Fixação de trinco
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Aço inoxidável

10282816

Intervalo de preços
20,68 € - 9,35 €

Níveis de stock
391 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    20.0 mm
Trinco de tração 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Aço

10283844

Intervalo de preços
9,296 € - 4,206 €

Níveis de stock
731 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    25.0 mm
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10282793

Intervalo de preços
18,77 € - 8,49 €

Níveis de stock
261 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    20.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Aço

10283813

Intervalo de preços
8,51 € - 3,85 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    20.0 mm
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Aço

10283790

Intervalo de preços
5,49 € - 2,482 €

Níveis de stock
689 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    20.0 mm
Trinco de tração 47.0 mm 36.0 mm 14.0 mm Aço

10283882

Intervalo de preços
4,938 € - 2,234 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    14.0 mm
Trinco de tração 36.4 mm 11.0 mm Aço inoxidável

10283363

Intervalo de preços
13,22 € - 5,98 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.1 mm
  • Altura geral
    11.0 mm
Trinco de tração 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Aço

10283868

Intervalo de preços
13,45 € - 6,08 €

Níveis de stock
263 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Comprimento da guarda
    59.0 mm
Trinco de tração 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Aço inoxidável

10283349

Intervalo de preços
18,97 € - 8,58 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Drawer Latch
  • Comprimento da guarda
    14.5 mm
Trinco de tração 215.8 mm 26.0 mm Aço

10352618

Intervalo de preços
96,82 € - 43,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Fixação de trinco
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
Trinco de tração 30.5 mm 15.5 mm 6.5 mm Aço

10352557

Intervalo de preços
4,524 € - 2,046 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Fixação de trinco
  • Diâmetro do furo de montagem
    3.2 mm