Menu Procurar

Trincos de captura da garra Snap In

Em produção

Obtenha um grau extra de força de fecho nas portas, com a lingueta interna com tranca de mola compacta que oferece um fecho sobre o centro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da tranqueta Mecanismo de captura Largura do trinco Comprar
3,582 € - 7,92 € Em produção
21.0 mm
Captura
7.0 mm
4,546 € - 10,048 € Em produção
Snap-in
3,07 € - 6,788 € Em produção
23.0 mm
Captura
7.0 mm
8,82 € - 19,50 € Em produção
27.3 mm
Snap-in
14.0 mm
3,07 € - 6,788 € Em produção
9.0 mm
Snap-in
10.0 mm
Preto POM N/A 7.0 mm 21.0 mm

10352670

Intervalo de preços
7,92 € - 3,582 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento da tranqueta
    21.0 mm
  • Largura do trinco
    7.0 mm
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301600090
Preto POM; PA N/A

10352663

Intervalo de preços
10,048 € - 4,546 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Mecanismo de captura
    Snap-in
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301600090
  • Material completo
    Polioximetileno; poliamida
Preto POM N/A 7.0 mm 23.0 mm

10352656

Intervalo de preços
6,788 € - 3,07 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento da tranqueta
    23.0 mm
  • Largura do trinco
    7.0 mm
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301600090
Preto POM Mate N/A 14.0 mm 27.3 mm

10352649

Intervalo de preços
19,50 € - 8,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento da tranqueta
    27.3 mm
  • Largura do trinco
    14.0 mm
  • Mecanismo de captura
    Snap-in
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
Preto POM N/A 10.0 mm 9.0 mm

10352687

Intervalo de preços
6,788 € - 3,07 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento da tranqueta
    9.0 mm
  • Largura do trinco
    10.0 mm
  • Mecanismo de captura
    Snap-in
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301600090