10384749
473015
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
24 - 119 | 38,0529 € |
120 + | 36,15 € |
Transportador adesivo | Polyester Film |
---|---|
Tipo de adesivo | Borracha |
Cor | Translúcido |
Cor do revestimento de libertação | Branco |
Removibilidade | Permanente |
Tipo de forro de libertação | Revestido de silicone |
Espessura do adesivo + transportador | 3.0 mm |
Espessura do adesivo + transportador | 0.118 in |
Espessura do revestimento | 0.5 mm |
Espessura do revestimento | 0.5 mm |
Largura do revestimento | 25.4 mm |
Largura do revestimento | 1 in |
Largura total | 25.4 mm |
Largura total | 1 in |
Comprimento do rolo | 55.0 m |
Comprimento do rolo | 180.446 ft |
Código do material | 3919101990 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar