Menu Procurar

Rolos de fita de película - DK Film - borracha

Em stock

A DK Film oferece a aderência do nosso adesivo permanente à base de borracha, sem a espessura da fita de espuma. Os adesivos à base de borracha têm uma boa aderência inicial e são projetados para se ligarem a muitos tipos de superfícies diferentes. Duas espessuras adesivas estão disponíveis para maior flexibilidade na sua aplicação: Use a fita de 3,0 mil para projetos menos exigentes e sensíveis ao custo. Use a fita de 4,5 mil para aplicações que exigem maior resistência ao cisalhamento: Extrusões, Placas de identificação, Embalagem e encadernação, Sinalização, displays POP, pasta/caixa de papelão ondulado, fixadores de plástico

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do adesivo Comprimento total Comprar
14,179 € - 14,9253 € Em produção
19.1 mm
27,78 € - 29,2415 € Em produção
6.4 mm
182.9 m
43,2066 € - 45,4808 € 6 Em stock
19.1 mm
13,84 € - 14,5683 € 9 Em stock
12.7 mm
55,4533 € - 58,3722 € Em produção
25.4 mm
36,15 € - 38,0529 € 4 Em stock
25.4 mm
Película DK 19.1 mm 19.1 mm Permanente

10384732

Intervalo de preços
14,9253 € - 14,179 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Transportador adesivo
    Polyester Film
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente
Película DK 6.4 mm 6.4 mm 182.9 m Permanente

10384565

Intervalo de preços
29,2415 € - 27,78 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Transportador adesivo
    Película
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente
Película DK 19.1 mm 19.1 mm Permanente

10384756

Intervalo de preços
45,4808 € - 43,2066 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Transportador adesivo
    Polyester Film
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente
Película DK 12.7 mm 12.7 mm Permanente

10384725

Intervalo de preços
14,5683 € - 13,84 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Transportador adesivo
    Polyester Film
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente
Película DK 25.4 mm 25.4 mm Permanente

10384763

Intervalo de preços
58,3722 € - 55,4533 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Transportador adesivo
    Polyester Film
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente
Película DK 25.4 mm 25.4 mm Permanente

10384749

Intervalo de preços
38,0529 € - 36,15 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Transportador adesivo
    Polyester Film
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Translúcido
  • Cor do revestimento de libertação
    Branco
  • Removibilidade
    Permanente