Menu Procurar

Patim com mola

Em stock

Os patins de inserção de mola contam com um design de peça única para facilitar a aplicação. A inserção de mola permite que o deslizamento se encaixe firme e firmemente na perna do mobiliário, garantindo um ajuste estável e seguro. Os patins de inserção de mola são ideais para uso em uma variedade de superfícies, incluindo alcatifas, azulejos e pisos de madeira, e podem ajudar a evitar danos ao piso e reduzir ruídos e arranhões causados pelo movimento do mobiliário. Os patins de pressão são de perfil redondo e vêm numa variedade de materiais e acabamentos de base para se adequarem a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço; aço; nylon
  • Cor: preto, natural, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Altura da inserção Diâmetro da cabeça Comprar
2,1942 € - 2,3096 € Em produção
8.7 mm
31.0 mm
1,3515 € - 1,4226 € Em produção
Branco
13.5 mm
23.4 mm
2,3718 € - 2,4967 € Em produção
9.0 mm
31.0 mm
1,3515 € - 1,4226 € Em produção
Preto
13.5 mm
23.4 mm
2,3718 € - 2,4967 € Em produção
8.7 mm
31.0 mm
1,8711 € - 1,9696 € Em produção
1,7607 € - 1,8534 € Em produção
Patim com mola 31.0 mm Aço

10435908

Intervalo de preços
2,3096 € - 2,1942 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Dentes de metal
    Sim
  • Código do material
    7326909890
Patim com mola 23.4 mm Aço Branco

10435878

Intervalo de preços
1,4226 € - 1,3515 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço;Nylon
  • Cor
    Branco
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Dentes de metal
    Sim
Patim com mola 31.0 mm Aço

10435892

Intervalo de preços
2,4967 € - 2,3718 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Nylon;Aço
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Dentes de metal
    Sim
  • Código do material
    7326909890
Patim com mola 23.4 mm Aço Preto

10435885

Intervalo de preços
1,4226 € - 1,3515 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço;Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Dentes de metal
    Sim
Patim com mola 31.0 mm Aço

10435915

Intervalo de preços
2,4967 € - 2,3718 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Dentes de metal
    Sim
  • Código do material
    7326909890
Patim com mola 22.0 mm 1.5 mm Aço

10435854

Intervalo de preços
1,9696 € - 1,8711 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Código do material
    7326909890
Patim com mola 19.0 mm 1.5 mm Aço

10435847

Intervalo de preços
1,8534 € - 1,7607 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Código do material
    7326909890