Menu Procurar

Manivelas dobráveis

Em stock

As manivelas dobráveis são normalmente usados na construção de janelas, engates de reboque e controles de ajuste de maquinaria. A maçaneta dobra-se paralelamente ao corpo da manivela para segurança e para economizar espaço quando não está em uso.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da pega Comprimento total Material da pega Diâmetro do Corpo Estilo de pega Comprar
22,25 € - 23,42 € Em produção
25.0 mm
112.0 mm
Termoplástico
26.0 mm
Giratório;Dobrável
12,47 € - 13,13 € Em produção
20.0 mm
64.0 mm
Termoplástico
20.0 mm
Giratório;Dobrável
16,69 € - 17,57 € 34 Em stock
25.0 mm
106.5 mm
Termoplástico
25.0 mm
Giratório;Dobrável
13,89 € - 14,62 € 2 Em stock
25.0 mm
95.0 mm
PA
25.0 mm
Giratório;Dobrável
47,308 € - 49,794 € 4 Em stock
96.0 mm
96.0 mm
Poliamida preenchida com vidro
25.0 mm
Giratório;Dobrável
47,308 € - 49,794 € 3 Em stock
106.0 mm
96.0 mm
PA reforçado
25.0 mm
Giratório;Dobrável
49,87 € - 52,49 € Em produção
65.0 mm
162.0 mm
PA
39.0 mm
Pega dobrável
37,98 € - 39,97 € Em produção
45.0 mm
86.0 mm
PA
26.4 mm
Pega dobrável
Peça dobrável 112.0 mm Preto

10158999

Intervalo de preços
23,42 € - 22,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Parafuso prisioneiro roscado de plástico
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
Peça dobrável 64.0 mm Preto

10158968

Intervalo de preços
13,13 € - 12,47 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Parafuso prisioneiro roscado de plástico
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
Peça dobrável 106.5 mm Preto

10158982

Intervalo de preços
17,57 € - 16,69 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Termoplástico
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Parafuso prisioneiro roscado de plástico
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
Peça dobrável 95.0 mm Preto

10158975

Intervalo de preços
14,62 € - 13,89 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Acetinado; tratamento com óxido preto
  • Material da pega
    PA
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Parafuso prisioneiro roscado de plástico
Peça dobrável 96.0 mm Preto

10214138

Intervalo de preços
49,794 € - 47,308 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Natural
  • Material da pega
    Poliamida preenchida com vidro
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
Peça dobrável 96.0 mm Preto

10214145

Intervalo de preços
49,794 € - 47,308 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Natural
  • Material da pega
    PA reforçado
  • Estilo de pega
    Giratório;Dobrável
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
Manivela dobrável 162.0 mm Preto

10190616

Intervalo de preços
52,49 € - 49,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da pega
    PA
  • Estilo de pega
    Pega dobrável
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante
Manivela dobrável 86.0 mm Preto

10190647

Intervalo de preços
39,97 € - 37,98 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da pega
    PA
  • Estilo de pega
    Pega dobrável
  • Tipo de montagem
    Orifício não passante