Menu Procurar

Grampos de cabo - montagem adesiva/encaixe, espaçador, entrançado

Em stock

Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Intervalo de diâmetro de cabo compatível Intervalo de espessura do painel Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,4734 € - 0,4734 € Em produção
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,5156 € - 0,5156 € Em produção
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,5337 € - 0,5618 € Em produção
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2282 € - 0,2401 € Em produção
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2399 € - 0,2524 € 500 Em stock
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2545 € - 0,2679 € Em produção
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2545 € - 0,2679 € Em produção
Preto
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2679 € - 0,2819 € Em produção
Preto
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2855 € - 0,3005 € Em produção
Preto
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2589 € - 0,2727 € Em produção
Preto
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2811 € - 0,2959 € Em produção
Preto
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2928 € - 0,3082 € Em produção
Preto
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm PA Natural

10637487

Intervalo de preços
0,4734 € - 0,4734 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm PA Natural

10562536

Intervalo de preços
0,5156 € - 0,5156 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm PA Natural

10637432

Intervalo de preços
0,5618 € - 0,5337 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm PA Natural

10036570

Intervalo de preços
0,2401 € - 0,2282 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm PA Natural

10036600

Intervalo de preços
0,2524 € - 0,2399 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm PA Natural

10036631

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,2545 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Estilo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm Nylon Preto

10036563

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,2545 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm Nylon Preto

10036594

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2679 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm Nylon Preto

10036624

Intervalo de preços
0,3005 € - 0,2855 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 1.6 mm Nylon Preto

10036587

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2589 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm Nylon Preto

10036617

Intervalo de preços
0,2959 € - 0,2811 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1
Grampos de cabo Clip On 0.5 mm 2.5 mm Nylon Preto

10036648

Intervalo de preços
0,3082 € - 0,2928 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 2.5 mm
  • Estilo
    1
  • Tipo
    1