10384220
472090
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 50,61 € |
5 + | 48,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de adesivo | Borracha |
---|---|
Cor | Preto |
Removibilidade | Permanente |
Compressão (50%) | 10% |
Comprimento total | 15.2 m |
Comprimento total | 49.869 ft |
Espessura Total | 6.4 mm |
Espessura Total | 0.252 in |
Comprimento do rolo | 15.2 m |
Comprimento do rolo | 49.869 ft |
Densidade da espuma | 15 lb/ft3 |
Padrão de inflamabilidade do material | FMVSS 302 |
Quantidade por volume | 10 Rolls |
Intervalo de temperatura de aplicação | 18.3 - 37.8 °C |
Intervalo de temperatura de aplicação | 64.9 - 100 °F |
Temperatura máxima de aplicação | 37.8 °C |
Temperatura máxima de aplicação | 100 °F |
Temperatura máxima de serviço | 66 °C |
Temperatura máxima de serviço | 150.8 °F |
Temperatura mínima de aplicação | 18.3 °C |
Temperatura mínima de aplicação | 64.9 °F |
Temperatura mínima de serviço | -29 °C |
Temperatura mínima de serviço | -20.2 °F |
Intervalo de temperatura de serviço | -29 - 66 °C |
Intervalo de temperatura de serviço | -20.2 - 150.8 °F |
Código do material | 3919101990 |
Material completo | Espuma de célula aberta |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar