10283196
497913
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do corpo | 60.0 mm |
---|---|
Comprimento do corpo | 2.362 in |
Espessura da folha | 3.0 mm |
Espessura da folha | 0.118 in |
Comprimento total da folha | 30.0 mm |
Comprimento total da folha | 1.181 in |
Comprimento total | 60.0 mm |
Comprimento total | 2.362 in |
Espessura Total | 3.0 mm |
Espessura Total | 0.118 in |
Largura total | 30.0 mm |
Largura total | 1.181 in |
Diâmetro do pino | 10.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.394 in |
Cor | Natural |
Tipo de dobradiça | Mão esquerda |
Forma da folha | Retangular |
Material do pino | Aço |
Código do material | 7326909890 |
Método de montagem | Porcas de fixação |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Padrão | RoHs |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar