Menu Procurar

Dobradiças marcadoras de elevação - parafusadas

Em stock

As dobradiças - parafusadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para aparafusar no quadro para mais unidades industriais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Comprimento total Material Espessura Total Largura total Comprar
7,84 € - 17,33 € 224 Em stock
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
3.0 mm
30.0 mm
9,86 € - 21,80 € Em produção
10.0 mm
80.0 mm
Aço inoxidável
3.0 mm
30.0 mm
Em produção
10.0 mm
100.0 mm
Aço
3.0 mm
50.0 mm
23,83 € - 25,08 € Em produção
6.8 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
60.0 mm
28,80 € - 63,67 € 69 Em stock
6.8 mm
63.0 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
140.0 mm
9,86 € - 21,80 € 88 Em stock
10.0 mm
80.0 mm
Aço inoxidável
3.0 mm
30.0 mm
28,80 € - 63,67 € 7 Em stock
6.8 mm
44.0 mm
Aço inoxidável
9.0 mm
150.0 mm
Em produção
10.0 mm
60.0 mm
Aço
3.0 mm
30.0 mm
38,27 € - 84,59 € 96 Em stock
60.0 mm
Aço inoxidável
15.0 mm
50.0 mm
38,27 € - 84,59 € Em produção
60.0 mm
Aço inoxidável
15.0 mm
50.0 mm
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10281390

Intervalo de preços
17,33 € - 7,84 €

Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • Comprimento do corpo
    60.0 mm
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    30.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
Dobradiça de balanço livre 80.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10283165

Intervalo de preços
21,80 € - 9,86 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do corpo
    80.0 mm
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    30.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
Dobradiça de balanço livre 100.0 mm 50.0 mm Aço

10283219


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do corpo
    100.0 mm
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    50.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10090541

Intervalo de preços
25,08 € - 23,83 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
Dobradiça de balanço livre 63.0 mm 140.0 mm Aço inoxidável

10090527

Intervalo de preços
63,67 € - 28,80 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total da folha
    63.0 mm
  • Comprimento total
    63.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    140.0 mm
Dobradiça de balanço livre 80.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10281406

Intervalo de preços
21,80 € - 9,86 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Comprimento do corpo
    80.0 mm
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    30.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
Dobradiça de balanço livre 44.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10090534

Intervalo de preços
63,67 € - 28,80 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    44.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    150.0 mm
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 30.0 mm Aço

10283196


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento do corpo
    60.0 mm
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    30.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
Dobradiça de elevação 60.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10100967

Intervalo de preços
84,59 € - 38,27 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
Dobradiça de elevação 60.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10100950

Intervalo de preços
84,59 € - 38,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm