Menu Procurar

Bocais de mangueiras refrigeradas - ranhura plana

Em stock

Os bocais da mangueira de líquido refrigerante - ranhura plana permite um spray maior na difusão do líquido refrigerante. A gama é compatível com os sistemas de mangueira de refrigeração de 1/4" e 1/2". O grampo do bico de alargamento na parte articulada do adaptador da mangueira de refrigerante. O material é acetal para fornecer um acabamento rígido para resistir à pressão

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior de mangueira compatível Largura da ranhura Altura geral Comprar
3,302 € - 3,469 € 4 Em stock
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
4,379 € - 4,608 € 98 Em stock
41.0 mm
45.0 mm
Difusor plano 27.5 mm (A) 16.0 mm (L)

10380451

Intervalo de preços
3,469 € - 3,302 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro interior de mangueira compatível
    6.4 mm
  • Altura geral
    27.5 mm
  • Largura da ranhura
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Poliacetal
Difusor plano 45.0 mm (A) 41.0 mm (L)

10380468

Intervalo de preços
4,608 € - 4,379 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Largura da ranhura
    41.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Poliacetal