10256046
464120
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
150 - 999 | 1,4519 zł |
1000 - 1499 | 0,8297 zł |
1500 + | 0,5926 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Samogwintujące |
---|---|
Kolor | Pomarańczowy |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M12 |
Min. średnica całkowita | 9.6 mm |
Min. średnica całkowita | 0.378 in |
Maks. średnica całkowita | 18.0 mm |
Maks. średnica całkowita | 0.709 in |
Wysokość całkowita | 30.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.201 in |
Średnica obręczy | 11.0 mm |
Średnica obręczy | 0.433 in |
Wysokość mocowania | 20.5 mm |
Wysokość mocowania | 0.807 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować