10255988
464114
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 - 999 | 0,7926 zł |
1000 - 2499 | 0,4529 zł |
2500 + | 0,3235 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Samogwintujące |
---|---|
Kolor | Pomarańczowy |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M5 |
Min. średnica całkowita | 3.7 mm |
Min. średnica całkowita | 0.146 in |
Maks. średnica całkowita | 9.0 mm |
Maks. średnica całkowita | 0.354 in |
Wysokość całkowita | 27.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.083 in |
Średnica obręczy | 5.0 mm |
Średnica obręczy | 0.197 in |
Wysokość mocowania | 17.5 mm |
Wysokość mocowania | 0.689 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować