10256039
464119
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
150 - 999 | 1,3392 zł |
1000 - 1499 | 0,7652 zł |
1500 + | 0,5466 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Samogwintujące |
---|---|
Kolor | Pomarańczowy |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M10 |
Min. średnica całkowita | 7.6 mm |
Min. średnica całkowita | 0.299 in |
Maks. średnica całkowita | 16.0 mm |
Maks. średnica całkowita | 0.63 in |
Wysokość całkowita | 30.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.201 in |
Średnica obręczy | 9.5 mm |
Średnica obręczy | 0.374 in |
Wysokość mocowania | 20.5 mm |
Wysokość mocowania | 0.807 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować