10255995
464115
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 - 999 | 0,878 zł |
1000 - 2499 | 0,5017 zł |
2500 + | 0,3583 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Samogwintujące |
---|---|
Kolor | Pomarańczowy |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M6 |
Min. średnica całkowita | 4.4 mm |
Min. średnica całkowita | 0.173 in |
Maks. średnica całkowita | 10.0 mm |
Maks. średnica całkowita | 0.394 in |
Wysokość całkowita | 27.5 mm |
Wysokość całkowita | 1.083 in |
Średnica obręczy | 5.8 mm |
Średnica obręczy | 0.228 in |
Wysokość mocowania | 17.5 mm |
Wysokość mocowania | 0.689 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować