10255964
464112
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2999 | 0,796 zł |
3000 - 4999 | 0,4548 zł |
5000 + | 0,3249 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj montażu | Samogwintujące |
---|---|
Kolor | Pomarańczowy |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Min. średnica całkowita | 2.2 mm |
Min. średnica całkowita | 0.087 in |
Maks. średnica całkowita | 8.0 mm |
Maks. średnica całkowita | 0.315 in |
Wysokość całkowita | 20.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.787 in |
Średnica obręczy | 3.0 mm |
Średnica obręczy | 0.118 in |
Wysokość mocowania | 12.0 mm |
Wysokość mocowania | 0.472 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować