Menu Search

Sprężyna naciskowa 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 3.85 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra Part Number:

10335017

Manufacturer Part Number:

1217100

15 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 7,0001 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

210,00 zł

30 x 7,0001 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 19.1 mm
Materiał Stal węglowa
Ugięcie sprężyny 3.85 Nmm
Przybliżona wysokość całkowita 6.3 mm
Obciążenie przy długości obciążenia 39.59 N
Długość przy obciążeniu 8.8 mm
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Średnica zewnętrzna 10.7 mm
Średnica drutu 1.1 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt