10202746
1253209
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 469,2616 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
---|---|
Długość po wysunięciu | 350.0 mm |
Długość po wysunięciu | 13.78 in |
Długość skoku | 150.0 mm |
Długość skoku | 5.906 in |
Średnica pręta | 6.0 mm |
Średnica pręta | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M5 x 0.8 |
Typ | „Stop & Stay” – zatrzymywanie i blokowanie w różnych pozycjach |
Kolor | Czarny |
Długość rurki | 200.0 mm |
Długość rurki | 7.874 in |
Akcesoria w zestawie | 4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1 |
Siła maksymalna | 400.0 N |
Siła maksymalna | 400.0 N |
Wykończenie korpusu | Pokryte żywicą epoksydową |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować