10316016
OFM-C-3-05-19BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 21,2514 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | Nylon |
Rodzaj kabla | 7.1-8.5 mm |
Wysokość całkowita | 19.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.764 in |
Całkowita długość | 47.7 mm |
Całkowita długość | 1.878 in |
Kolor adaptera | Brązowy |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Min. kompatybilna średnica kabla | 4.1 mm |
Min. kompatybilna średnica kabla | 0.161 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 5.0 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.197 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować