Menu Search

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu — rozdzielacz światłowodu 1 do 4

W produkcji

Osprzęt do światłowodów umożliwia bezpieczne mechaniczne zakończenie wielu małych kabli światłowodowych z włóknem aramidowym. Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Umożliwiają rozdzielenie do 4 przewodów. Jest również dostępny zestaw rozszerzający zawierający wszystkie adaptery (OFM-4-05-19BLK). Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V-2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Min. kompatybilna średnica kabla Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
21,2514 zł - 21,2514 zł W produkcji
4.1 mm
5.0 mm
34,0107 zł - 34,0107 zł W produkcji
5.0 mm
43,9253 zł - 43,9253 zł W produkcji
5.1 mm
6.0 mm
21,2514 zł - 21,2514 zł W produkcji
5.1 mm
6.0 mm
76,7228 zł - 76,7228 zł W produkcji
5.0 mm
6.4 mm
20,7331 zł - 20,7331 zł W produkcji
8.5 mm
10.8 mm
34,0107 zł - 34,0107 zł W produkcji
2.5 mm
3.5 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 4.1-5.0 mm

10316016

Przedział cen netto
21,2514 zł - 21,2514 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    7.1-8.5 mm
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 5.0 mm OFBLT

10316047

Przedział cen netto
34,0107 zł - 34,0107 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    5.0 – 6.35 mm OFBLT
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 2.5-10.8 mm

10316061

Przedział cen netto
43,9253 zł - 43,9253 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    2.5-10.8 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
  • Kolor adaptera
    Czarny
Rozdzielacz światłowodów Czarny 5.1-6.0 mm

10316023

Przedział cen netto
21,2514 zł - 21,2514 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    7.1-8.5 mm
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 5.0 – 6.35 mm OFBLT

10316054

Przedział cen netto
76,7228 zł - 76,7228 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    5.0 – 6.35 mm OFBLT
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 8.5-10.8 mm

10559888

Przedział cen netto
20,7331 zł - 20,7331 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    7.1-8.5 mm
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm
Rozdzielacz światłowodów Czarny 2.5-3.5 mm

10316009

Przedział cen netto
34,0107 zł - 34,0107 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon
  • Rodzaj kabla
    7.1-8.5 mm
  • Wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    47.7 mm