10201602
1222614
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 23,052 zł |
50 - 99 | 16,4657 zł |
100 + | 13,7214 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cały materiał obudowy | Akrylonitryl-butadien-styren |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Zaczep |
Kolor | Czarny |
Materiał magnetyczny | Ferryt |
Rodzaj mocowania | Przykręcane |
Masa zaczepu | 14.0 g |
Masa zaczepu | 14.0 g |
Całkowita długość | 43.0 mm |
Całkowita długość | 1.693 in |
Szerokość całkowita | 17.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.669 in |
Długość płytki | 24.0 mm |
Długość płytki | 0.945 in |
Szerokość płytki | 13.5 mm |
Szerokość płytki | 0.531 in |
Materiał obudowy | ABS |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 13.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi na płytce | 0.512 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 34.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.339 in |
Kod towaru | 8302420090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować