Menü Keresés

Rugós alátétek – egy hullám

Raktáron

A rugós alátétek elhajlanak az alkalmazásban, nagyobb súrlódást létrehozva a szerelvényben, amivel csökken az anya vagy csavar kilazulásának kockázata. Lágyacél és natúr acetál kivitelben kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
13 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Vastagság Megveszem
10,0893 Ft - 12,4592 Ft Gyártás alatt
4.3 mm
7.5 mm
M4
0.7 mm
17,4329 Ft - 21,5208 Ft Gyártás alatt
6.7 mm
14.3 mm
M6
0.9 mm
14,1848 Ft - 17,5134 Ft Gyártás alatt
7.0 mm
11.3 mm
M6
0.8 mm
31,0349 Ft - 38,3133 Ft Gyártás alatt
11.4 mm
21.5 mm
M10
0.9 mm
11,5542 Ft - 14,2653 Ft 1900 Raktáron
5.9 mm
10.5 mm
M5
0.8 mm
33,4316 Ft - 41,2737 Ft Gyártás alatt
11.4 mm
21.5 mm
M10
1.4 mm
10,8217 Ft - 13,3603 Ft Gyártás alatt
5.1 mm
9.2 mm
M5
0.7 mm
17,5211 Ft - 21,632 Ft Gyártás alatt
8.3 mm
16.7 mm
M8
1.2 mm
5,1341 Ft - 5,1341 Ft Gyártás alatt
4.1 mm
7.0 mm
M4
1.2 mm
7,0645 Ft - 7,0645 Ft 1900 Raktáron
6.1 mm
9.9 mm
M6
1.6 mm
4,9014 Ft - 4,9014 Ft Gyártás alatt
3.1 mm
5.6 mm
M3
1.0 mm
6,7359 Ft - 6,7359 Ft 1200 Raktáron
5.1 mm
8.8 mm
M5
1.6 mm
12,8011 Ft - 12,8011 Ft Gyártás alatt
8.1 mm
12.7 mm
M8
2.0 mm
Rugós alátét 4.3 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetál

10218273

Ártartomány
12 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetál

10218310

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetál

10218303

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetál

10218341

Ártartomány
38 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetál

10218297

Ártartomány
14 Ft - 11 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetál

10218334

Ártartomány
41 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetál

10218280

Ártartomány
13 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetál

10218327

Ártartomány
21 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliacetál
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Fog helye
    Belső
Rugós alátét 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acél

10240045

Ártartomány
5 Ft - 5 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Befejezés
    Zinc Plated
Rugós alátét 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acél

10240069

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Befejezés
    Zinc Plated
Rugós alátét 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acél

10240038

Ártartomány
4 Ft - 4 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Befejezés
    Zinc Plated
Rugós alátét 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acél

10240052

Ártartomány
6 Ft - 6 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Befejezés
    Zinc Plated
Rugós alátét 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acél

10240076

Ártartomány
12 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Alátét típusa
    Egyhullámos alátét
  • Befejezés
    Zinc Plated