Menü Keresés

Negyedforduló zárak - Paco gomb

Raktáron

Negyedforduló zár Paco típusú gombbal. Acél nyelv krómozott felületkezeléssel és gumitömítéssel. A ház Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Ezek a zárak ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az elektromos panelek vagy gépfedelek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Maximális megfogás Megveszem
661,6724 Ft - 2.042,8701 Ft Gyártás alatt
28.5 mm
661,6724 Ft - 1.996,1482 Ft 90 Raktáron
18.5 mm
714,4611 Ft - 2.121,1189 Ft Gyártás alatt
24.5 mm
595,5038 Ft - 833,7053 Ft Gyártás alatt
14.5 mm
713,0323 Ft - 862,7691 Ft 30 Raktáron
26.5 mm
827,2285 Ft - 1.991,4226 Ft 20 Raktáron
8.5 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20064006

Ártartomány
2.042 Ft - 661 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    28.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20063979

Ártartomány
1.996 Ft - 661 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    18.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20063986

Ártartomány
2.121 Ft - 714 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    24.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20063962

Ártartomány
833 Ft - 595 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    14.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20063993

Ártartomány
862 Ft - 713 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    26.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm
Negyedforduló zár - Paco gomb

20123321

Ártartomány
1.991 Ft - 827 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Típus
    Paco
  • Fogótartomány
    8.5 mm
  • Nyelv hossza
    45.0 mm