Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Basique Vis Rondelles d'étanchéité et sécurité

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Rondelles captives

En stock En cours de production

Cette gamme de rondelles captives présente un filetage sur le diamètre intérieur. Cela leur permet d’être vissées et, une fois les filets passés, elles ne se séparent pas de la vis captive.

Comment installer un assemblage vis et rondelle captives ;
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Les rondelles sont fabriquées en inox, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1.4305 et AISI 316, 1.4401
  • Options de finition : bruni, zingué et titane (classes 2 et 5)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)