Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Poignée droite Vis

 (24 Types de produit)

Liste Grille

Boutons de manœuvre à lobes

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés cannelés

En stock En cours de production

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons moletés épaulés - Concaves avec tige

En stock En cours de production

Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons à ailettes - Décalé/goujon fileté

En stock En cours de production

Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Jeu de vis de reliure

En stock En cours de production

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de suspension

En stock En cours de production

Les plaques de suspension en PEHD naturel sont idéales pour les applications telles que le délestage de câblage électrique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis Viking - Plastique transparent

En stock En cours de production

Simples et faciles à enfoncer sur les fixations de panneau à serrage pour une meilleure fixation

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de reliure - Métal

En stock En cours de production

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté mâle ou fileté. Les pièces du réceptacle femelle sont vendues séparément. Pièces mâle et femelle vendues séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de reliure - Plastique

En stock En cours de production

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock En cours de production

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

En stock En cours de production

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - 6 pans

En stock En cours de production

Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon, inox, acier doux, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Couleur : naturel, marron, transparent, beige
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBW

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Carrées

En stock En cours de production

Les vis à tête carrée peuvent être utilisées là où les vis à tête arrondie ne conviennent pas en raison de leur forme ou de restrictions d'espace

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Poêlier

En stock En cours de production

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Reliure

En stock En cours de production

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête bombée

En stock En cours de production

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis machine - Tête fraisée

En stock En cours de production

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock En cours de production

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

En stock En cours de production

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête Torx en plastique

En stock En cours de production

Ces vis d'assemblage à 6 pans creux sont dotées d'une tête Torx. Disponible en différentes tailles et fabriquées en matière PEEK

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête standard en plastique

En stock En cours de production

Les boulons et vis à tête cylindrique 6 pans creux constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Couramment utilisés dans des pièces de machine, les fixations à matrice et le serrage. Les six pans creux permettent un entraînement dans les cas où l'espace pour clés dynamométriques ou à douilles n'est pas suffisant. Disponible en matière PEEK.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

En stock En cours de production

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)