Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Titane Basique Vis

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Vis captives - Tête CHC

En stock En cours de production

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Matière : inox, titane
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Vis à épaulement - Tête cylindrique

En stock En cours de production

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1, 4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)