Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Fixations mécaniques Rondelles

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Des rondelles d'étanchéité

En stock En cours de production

Les rondelles d'étanchéité sont utilisées pour fournir une solution d'étanchéité fiable et efficace. Leur conception permet de créer un joint étanche entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.

Cette gamme de rondelles d'étanchéité comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s'adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les rondelles d'étanchéité sont couramment utilisées dans les équipements industriels et les applications automobiles Elles sont réutilisables et résistantes à une température de -75 C à +205 C.

  • Matière : acier inoxydable
  • A4, AISI 316

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Des rondelles ventilées inox

En stock En cours de production

Les rondelles ventilées sont conçues avec une ventilation intégrée pour faciliter la circulation de l'air et empêcher l'accumulation de chaleur, d'humidité ou de contaminants dans les applications où une ventilation adéquate est cruciale. Les rondelles sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de rondelles ventilées en acier inoxydable est utilisée avec des boulons, des vis ou d'autres éléments de fixation pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage et est utilisée pour les machines industrielles ou les composants automobiles.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelles captives

En stock En cours de production

Cette gamme de rondelles captives présente un filetage sur le diamètre intérieur. Cela leur permet d’être vissées et, une fois les filets passés, elles ne se séparent pas de la vis captive.

Comment installer un assemblage vis et rondelle captives ;
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Les rondelles sont fabriquées en inox, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1.4305 et AISI 316, 1.4401
  • Options de finition : bruni, zingué et titane (classes 2 et 5)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)