Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Charnières dégondables Rivets amovibles

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Rivets plastiques à vis

En stock En cours de production

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rivets quart de tour

En stock En cours de production

Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.

Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.

Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.

  • Types d'entraînement croisés et fendus
  • Adaptés à une large gamme d'épaisseurs de panneaux et de diamètres de trous de montage.
  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matières : Acétal, Acétal Copolymère, POM, Nylon et PA
  • Options de résistance au feu UL94 HB et UL94 V2 disponibles
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)