Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Les bouchons à lamelles pour tubes sont disponibles dans deux styles, avec des lamelles flexibles de diamètres différents afin de répondre à différentes configurations en matière de filetage (NPT) et de tubes de forage. La paroi droite du diamètre extérieur du bouchon permet une fixation sécurisée contre les frictions avec le diamètre interne du tuyau d'accouplement, pour une excellente protection contre les contaminants entrant dans le tuyau.
Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.
Les capes et bouchons fuselés standard sont conçus pour chaque pièce, pour couvrir différents diamètres externes ou boucher différents diamètres internes. La matière résistante protège contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport.
Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.
La collerette large de ces capes et bouchons coniques en PEBD offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, ils offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en bleu et rouge.
Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.
Une gamme de capes de protection pour tuyaux de taille standard qui constitue une solution économique, mais avec une finition de haute qualité. Nos capes pour tuyau de taille standard sont disponibles en plusieurs matières (PEBD ou PE flexible) et couvrent un large éventail de tailles.
Ces capes moulées sont conçues pour épouser le diamètre externe de tuyaux et de tubes afin d’empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et le transport. Leur conception permet un assemblage et un démontage rapides et faciles, à la main ou à l’aide d’un équipement automatisé.
La gamme comprend des capes dotées d’anneaux internes permettant un bon ajustement et le relâchement de la pression accumulée. Elle comprend également des capes dotées d’un petit trou d’évent. Ce trou d’évent permet aux capes d’être correctement ajustées et contribue à éliminer la pression de l’air.
Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
Notre gamme est disponible dans deux matières. L’option polyéthylène basse densité (PEBD) en noir est adaptée aux applications à usage intensif. La cape résiste à des températures allant de -30 C à +60 C. L’option polyéthylène (PE) jaune est hautement flexible. La matière souple facilite l'installation sur des tuyaux de plus grand diamètre.
Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer