Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

SAE Plastique Capes de protection de brides

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock En cours de production

Ce protecteur de bride offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.

Ils sont fabriqués à partir d'une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Matière : polyéthylène (PE)
  • Couleurs : bleu ou rouge

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)