Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
Grâce aux couleurs vives dans lesquelles ces capes sont disponibles, elles sont particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès. Elles peuvent également être utilisées dans les applications de point de vente et de mobilier. La cape se clipse fermement en place, avec un minimum d’effort, en couvrant les têtes de boulons, de vis, d’écrous et de rondelles.
Chaque cape et base est disponible dans un choix de six couleurs qui peuvent être assorties pour conférer une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
Les cache-écrous offrent une protection supérieure aux écrous, vis et boulons sur de nombreuses applications extérieures. Ces cache-écrous bénéficient d’une résistance à la plupart des produits chimiques et sont dotés d’excellentes propriétés de résistance au milieu environnant, pour protéger des éléments les montages de fixation.
Disponibles dans un large éventail de tailles, ces cache-écrous durables créent une apparence finie et soignée.
Les cache-boulons protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries. Idéalement adaptés aux boulons, vis, écrous et rondelles, ils confèrent également une meilleure apparence finie à votre application.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s'adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s'adapter aux boulons aux normes UNF impérial, ISO 4017 ou DIN 933.
Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d'un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.
Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Notre gamme dispose d’options de deux types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.
Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d’un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.
Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Notre gamme dispose d’options de quatre types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Les types 3 et 4 peuvent s’agrandir pour prendre en charge des goujons de grande taille. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer