Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Installation à pression Cache-écrou

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Capes de protection pour boulons

En stock En cours de production

Les cache-boulons protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries. Idéalement adaptés aux boulons, vis, écrous et rondelles, ils confèrent également une meilleure apparence finie à votre application.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s'adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s'adapter aux boulons aux normes UNF impérial, ISO 4017 ou DIN 933.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, gris et blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts de protection

En stock En cours de production

Les cache-écrous à goujon offrent une protection dans les applications d'échafaudage. La conception leur permet d'être ajustée de manière positive à tout goujon exposé sur votre échafaudage.

Ces caches protègent contre les intempéries et les dommages aux goujons faits par les personnes qui travaillent autour. Ils empêchent également les travailleurs de se blesser. La matière dure utilisée pour fabriquer les caches assure une bonne étanchéité et durabilité, quel que soit l'emplacement où ils sont installés.

Fabriqués aux tailles standard de l'industrie pour faciliter leur installation et leur exploitabilité. Cela évite toute nécessité de mesurer les goujons de votre échafaudage. Ils sont disponibles avec un diamètre intérieur de 13 mm qui comporte une conception à lamelles progressives aidant à maintenir la cape en place après installation.

  • Matière : polyéthylène basse densité
  • Couleur : jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)