Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Zinc Bridage Brides coulissantes

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Brides coulissantes - pour trous fendus

En stock En cours de production

Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s'emboîtent pour conférer une prise ferme sur l'équipement tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.

Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu'utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elle est placée de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.

  • Matière : corps fabriqué en zinc moulé, chromé.
  • Poignée fabriquée à partir de plastique polyamide (noir ou orange), ou d'inox SUS304.
  • Arbre de serrage/cale en inox.
  • Poussoir à bille en polyacétal.
  • Charge statique max. jusqu'à 500 N.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)