Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond TPE Bouchons d’obturation

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à languette centrale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette centrale constituent une solution simple et rapide pour retirer la pièce en cas d'espace restreint. Les onglets sont assez longs pour être utilisés avec des gants si nécessaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchon à languette latérale

En stock En cours de production

Les bouchons à languette latérale protègent les composants filetés ou non filetés et possèdent une languette latérale amovible facilitant le retrait du bouchon dans les endroits difficiles d'accès. La forme fuselée permet d'adapter chaque taille à différents diamètres internes, tout en résistant aux substances chimiques ainsi qu'aux contaminants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage sans collerette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons de masquage à languette

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons fuselés haute température

En stock En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouchons à dépose rapide

En stock En cours de production

Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)