10376126
426012500002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,52 € |
500 - 999 | 0,4002 € |
1000 + | 0,3199 € |
Ø tête | 16.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.63 in |
Épaisseur tête | 3.4 mm |
Épaisseur tête | 0.134 in |
Longueur filetage | 20.0 mm |
Longueur filetage | 0.787 in |
Filetage | M10 |
Type de tête | Tête moletée |
Type de vis | Vis moletée |
Type d'entraînement | Bouton plat |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Longueur totale | 23.4 mm |
Longueur totale | 0.921 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer