10357859
176401200022
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 99 | 0,657 € |
100 - 499 | 0,6056 € |
500 + | 0,5542 € |
Ø tête | 12.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 4.0 mm |
Épaisseur tête | 0.157 in |
Longueur filetage | 12.0 mm |
Longueur filetage | 0.472 in |
Filetage | M3 |
Type de tête | Tête moletée |
Type de vis | Vis moletée |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Polycarbonate |
Longueur totale | 16.0 mm |
Longueur totale | 0.63 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer