10376386
429012500002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 1,9796 € |
250 - 999 | 0,8688 € |
1000 + | 0,6764 € |
Ø tête | 25.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.984 in |
Épaisseur tête | 12.0 mm |
Épaisseur tête | 0.472 in |
Filetage | M6 |
Longueur filetage | 40.0 mm |
Longueur filetage | 1.575 in |
Type de tête | Wing Head |
Type de vis | Vis moletée |
Type d'entraînement | Entraînement à ailette |
Couleur | Naturel |
Matière | Nylon |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer