10118078
0420290000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,474 € |
1000 - 9999 | 0,2257 € |
10000 + | 0,2199 € |
Ø tête | 25.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.984 in |
Épaisseur tête | 12.0 mm |
Épaisseur tête | 0.472 in |
Filetage | M12 |
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Type de tête | Wing Head |
Type de vis | Vis moletée |
Type d'entraînement | Bouton plat |
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer