10402160
543042000011
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,1037 € |
500 - 999 | 0,0775 € |
1000 + | 0,0598 € |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
---|---|
Épaisseur tête | 0.106 in |
Longueur filetage | 20.0 mm |
Longueur filetage | 0.787 in |
Filetage | M4 |
Couleur | Naturel |
Terminer | Sans finition |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête fraisée |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | ISO 2009, DIN 963 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer