10297483
50M050080I008
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0481 € |
5000 - 19999 | 0,0433 € |
20000 + | 0,0389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre minimal de tête | 8.9 mm |
---|---|
Diamètre minimal de tête | 0.35 in |
Diamètre maximal de tête | 10.4 mm |
Diamètre maximal de tête | 0.409 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Longueur filetage | 8.0 mm |
Longueur filetage | 0.315 in |
Filetage | M5 |
Couleur | Naturel |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête fraisée plate |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer