10296431
50M035060I006
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0417 € |
5000 - 19999 | 0,0375 € |
20000 + | 0,0337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre minimal de tête | 6.9 mm |
---|---|
Diamètre minimal de tête | 0.272 in |
Diamètre maximal de tête | 8.2 mm |
Diamètre maximal de tête | 0.323 in |
Épaisseur tête | 2.3 mm |
Épaisseur tête | 0.091 in |
Longueur filetage | 6.0 mm |
Longueur filetage | 0.236 in |
Filetage | M3.5 |
Couleur | Naturel |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête fraisée plate |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer