10399972
50M080125P010
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,222 € |
2500 - 9999 | 0,1998 € |
10000 + | 0,1798 € |
Filetage | M8 |
---|---|
Diamètre du pas | 1.3 mm |
Diamètre du pas | 0.051 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer