10399613
50M060100P025
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,0786 € |
2500 - 9999 | 0,0707 € |
10000 + | 0,0636 € |
Filetage | M6 |
---|---|
Diamètre du pas | 1.0 mm |
Diamètre du pas | 0.039 in |
Longueur filetage | 25.0 mm |
Longueur filetage | 0.984 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer